- Tüm Matrix Vision çözümleri artık Balluff markası altında
- Akıllı otomasyon ve izleme sistemi
- IO-Link: Modern otomasyon için akıllı çözümler
- Durum izleme
- Akıllı Üretim Mimarisi
- Patlamaya karşı koruma
- Zorlu Performanslar
- Otomatik kaynak için kapsamlı bileşenler ve çözümler
- Kalite Güvence
- Dolum seviyesi algılama
- Minyatürleştirme
IO-Link: Modern otomasyon için akıllı çözümler
IO-Link ile iyileştirilmiş proses kalitesi
IO-Link ile otomasyonunuzu yeni bir seviyeye taşıyan geleceğe dönük bir iletişim çözümüne güvenebilirsiniz.
Balluff, endüstriyel süreçleri optimize etmek ve veri iletişimini yeni bir seviyeye taşımak için özel olarak geliştirilmiş IO-Link özellikli ürünler sunmaktadır. En büyük IO-Link portföylerinden birine sahip olan Balluff, gereksinimleriniz için doğru çözümü geliştirir.
Ürün yelpazemiz, farklı işlevsel prensiplere sahip sensörlerin yanı sıra geniş bir ağ ve bağlantı teknolojisi. Balluff böylece tüm yaygın fieldbus protokolleri Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link ve EtherCAT gibi fieldbus sistemleri ile her alanda IO-Link konuşuyoruz. Ürün yelpazemiz ayrıca IO-Link Wireless ve IO-Link Safety gibi en yeni, geleceğe dönük teknolojileri de içermektedir.
IO-Link master ve hub'ları: verimli iletişim için merkezi arayüzler
Balluff, akıllı sensörleri ve aktüatörleri kontrolöre bağlayan IO-Link ana modülleri sunar. İkili veya analog cihazları bağlamak için ilgili sensör ve aktüatör hub'ları sunuyoruz. IO-Link master'larımız ile avantajlarınız:
Çoklu protokol özelliğiPROFINET, EtherNet/IP ve EtherCAT gibi protokoller için destek, böylece neredeyse tüm kontrol ortamlarına entegre edilebilirler.
Web arayüzüKullanıcı dostu arayüzler aracılığıyla basit kurulum ve yönetim, uygulamayı çok daha kolay hale getirir.
Entegre güç izleme: Potansiyel enerji tasarruflarını belirlemek için enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak izleyin.
IO-Link sensörleri: Hassas veri toplama ve genişletilmiş tanılama seçenekleri
Portföyümüzde, IO-Link sistemlerine mükemmel şekilde entegre edilebilen farklı işlevsel prensiplere sahip sensörler bulunmaktadır:
Endüktif sensörlerMetal nesnelerin temassız algılanması için idealdir. IO-Link, anahtarlama mesafelerinin hassas bir şekilde ayarlanmasını ve sıcaklık veya aşınma limitleri gibi teşhis verilerinin okunmasını sağlar.
Kapasitif sensörlerDolum seviyelerini veya metal olmayan maddelerin varlığını tespit etmek için mükemmeldir. Hassasiyet ve anahtarlama davranışı IO-Link üzerinden optimum şekilde yapılandırılabilir.
Optoelektronik sensörler: IO-Link ile sadece anahtarlama durumunu değil, aynı zamanda sinyal gücü veya arıza teşhisi gibi ek bilgileri de ileterek sistem kullanılabilirliğini artırırlar.
RFID'de IO-Link: Akıllı tanımlama ve veri toplama
IO-Link ve RFID teknolojisinin kombinasyonu, endüstriyel süreçleri optimize etmek için güçlü bir çözümdür. RFID, nesnelerin temassız olarak tanımlanmasını ve izlenmesini sağlayarak üretim ve lojistikte verimliliği artırır. Standartlaştırılmış bir arayüz olarak IO-Link, RFID sistemi ile kontrol seviyesi arasındaki iletişimi basitleştirir. Genel olarak, RFID'nin IO-Link ile entegrasyonu, endüstriyel otomasyonda otomasyon, şeffaflık ve verimlilikte önemli bir artışa yol açar.
IO-Link ile görsel sensörler: Hassas optik denetim ve güvenilir veri iletimi
IO-Link, standartlaştırılmış ağ oluşturma, merkezi parametrelendirme ve basit entegrasyon yoluyla endüstriyel görüntü işlemede görüntü ve kimlik sensörlerinin kurulumunu ve kullanımını basitleştirir. Proses ve teşhis verilerinin güvenilir bir şekilde iletilmesi, karmaşık otomasyon sistemlerinde bile bakım ve izlemeyi kolaylaştırır. Sensör ve IO-Link arayüzü arasındaki çift yönlü iletişim, durum izleme verileri gibi akıllı işlevlerin kullanılmasını sağlar.
Akıllı sensör teknolojisi ve IO-Link'in birleşimi, modern üretim ve lojistik ortamlarında maksimum kalite ve büyük esneklik için artan talepleri karşılayan esnek ve verimli bir çözüm oluşturur.
IO-Link avantajları
Maksimum esneklik ve düşük işletme maliyetleri için hızlı kurulum, basit parametrelendirme ve sürekli tanılama özelliklerinden yararlanın.IO-Link için yazılım ve bulut çözümleri: Daha basit, daha hızlı, daha akıllı
Uygulamalar: IO-Link'in endüstride çok yönlü kullanımı
IO-Link, otomasyon süreçlerini daha verimli, şeffaf ve esnek hale getirmek için çok sayıda sektör ve uygulamada kullanılmaktadır. Bu teknoloji özellikle üretim teknolojisi, lojistik, yiyecek ve içecek endüstrisi ve otomotiv endüstrisinde kullanılmaktadır. Üretim hatlarında IO-Link, sensör verilerinin gerçek zamanlı olarak hassas bir şekilde kaydedilmesini ve iletilmesini sağlar. Durum izlemede, IO-Link sensörleri bakım aralıklarını tahmin etmek ve arızaları önlemek için sürekli bilgi sağlar.
IO-Link, kablosuz IO-Link teknolojisi robotların hareket özgürlüğünü artırdığı ve erişilmesi zor alanlara kurulumu kolaylaştırdığı için robotikte de merkezi bir rol oynamaktadır.
IO-Link verilerinin bulut sistemlerine aktarılabilmesi sayesinde küresel üretim verileri merkezi olarak değerlendirilebilmekte ve süreçleri optimize etmek için kullanılabilmektedir. IO-Link böylece akıllı fabrika konseptleri için temel oluşturur ve Endüstri 4.0'a giden yolda şirketleri destekler.