Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Her şey tek bir kaynaktan: çok yönlü bir portföy, kişiye özel danışmanlık ve uzun yıllara dayanan deneyim. Her adımda yanınızdayız!

Verimliliği en üst düzeye çıkarma ve makinelerinizin ve süreçlerinizin performansını artırma zorluğuyla mı karşı karşıyasınız? Yüksek kaliteli bileşenlerimiz ve kapsamlı uzmanlığımız otomasyonunuzu yeni bir seviyeye taşımanıza yardımcı olacaktır.
Otomasyon trendlerini, mevcut pazar durumlarını ve farklı endüstrilerin özel gereksinimlerini yakından inceliyoruz. Kapsamlı pazar ve teknoloji uzmanlığımızla zorluklarınızı analiz ediyor, alternatif teknolojileri değerlendiriyor ve bireysel uygulamanız için en iyi çözümü geliştirmek üzere sizinle birlikte çalışıyoruz.

advantages_in_a_circle

Başarınız için uzmanlığımız

Uzun yıllara dayanan sektör uzmanlığı

advantages_in_a_circle

Karmaşık küresel projelerin yürütülmesi

advantages_in_a_circle

Derinlemesine uygulama bilgisi

advantages_in_a_circle

Teknik danışmanlık uzmanlığı

advantages_in_a_circle

Birlikte zorluklarınızın üstesinden geleceğiz - Uzmanlarımız sizin için burada

Kolay entegrasyon için akıllı çözümler

Birçok şirket, otomasyonu mevcut süreçlere verimli bir şekilde entegre etme zorluğuyla karşı karşıyadır. Karmaşık sistemler ve uzun uygulama süreleri kesintilere yol açabilir.

Balluff, entegrasyonu basitleştiren ve üretiminizi daha esnek ve verimli hale getiren yenilikçi teknolojiler sunar. Portföyümüz IoT özellikli cihazlardan ve uçtan uca ağ çözümlerinden - sensörlerden BT'ye - hassas görüntü işleme için yüksek kaliteli kamera sistemlerine ve sorunsuz izlenebilirlik için RFID çözümlerine kadar uzanmaktadır. Bu ürün yelpazesi, güvenilir nesne algılama ve izleme için optoelektronik sensörlerle tamamlanmaktadır.

Önemli bir avantaj: Ürünlerimiz karmaşıklığı azaltır. Standartlaştırılmış arayüzler ve sezgisel işletim konseptleri kurulum, eğitim ve işletim için harcanan çabayı en aza indirir.

Desteğe ihtiyaç duymanız halinde, uygulama uzmanlarımız bileşen seçiminden süreç optimizasyonuna kadar pratik tavsiyelerle size yardımcı olacaktır. Bu, sürdürülebilir ve geleceğe dönük entegrasyon sağlar.

Video thumbnail

Video thumbnail

OEE'nizi iyileştirmek için son teknoloji çözümler

Günümüzde endüstriyel üretimde yüksek bir Genel Ekipman Verimliliği (OEE) esastır. Bunun için anlamlı gerçek zamanlı verilere erişim ve bunların hedefe yönelik kullanımı çok önemlidir. Çünkü verileri doğru kullanırsanız, makine performansını en üst düzeye çıkarabilir, manuel müdahaleleri azaltabilir ve durum izleme yoluyla değişikliklere erken bir aşamada tepki verebilirsiniz.

Balluff bunun için size iyi düşünülmüş bir portföy sunuyor: Sensör ve ağ teknolojilerimiz, ilgili proses verilerinin doğrudan makinede güvenilir bir şekilde elde edilmesini sağlar. Dijital ikizlerle desteklenen sistemler ve süreçler, arıza süreleri veya verimsizlikler meydana gelmeden önce bile gerçekçi bir şekilde simüle edilebilir ve optimize edilebilir. Akıllı yazılım çözümleri, toplanan verilerden net içgörüler elde etmenize ve hızlı, veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.

Bu şekilde, kestirimci bakım, üretimde daha fazla şeffaflık ve sistemlerinizin kalıcı olarak yüksek kullanılabilirliği için temel oluşturursunuz. Balluff ile verilerinizi sürdürülebilir verimlilik ve rekabet gücü için itici bir güce dönüştürebilirsiniz.

Teknik uygulama uzmanlığı ile en iyi çözüm

Giderek daha dinamik hale gelen bir pazar ortamında, sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmek her zamankinden daha önemlidir. Balluff, onlarca yıllık uygulama deneyimi, kapsamlı endüstri uzmanlığı ve yenilikçi teknolojilerle sizi bu konuda destekliyor. Uzmanlarımız, planlamadan optimizasyona kadar her aşamada yanınızda.

İster otomotiv endüstrisinde, ister ambalaj teknolojisinde veya diğer birçok sektörde olsun: Otomasyon çözümlerimiz, her gün karşılaştığınız zorluklar kadar çeşitlidir. Size daha fazla şeffaflık, kontrol ve verimlilik için süreçlerinize göre özelleştirilmiş sensörler, ağ teknolojileri ve sistem çözümleri sunuyoruz.

Portföyümüz, makinelerinizin üretkenliğini artırmanıza, duruş sürelerini en aza indirmenize ve aynı zamanda hassasiyeti ve ürün kalitesini artırmanıza yardımcı olur. Entegre, ölçeklenebilir sistemlere güveniyoruz.

İleriyi düşünen otomasyon için kanıtlanmış teknolojiye, özelleştirilmiş tavsiyelere ve güçlü bir iş ortağı ağına güvenebilirsiniz.

Video thumbnail

Video thumbnail

Küresel, karmaşık projelerin güvenilir şekilde ele alınması

Doğru ürünler - doğru zamanda, bütçeye uygun ve istenen kalitede - dünya çapında üretim çıktınızı artırmak için çok önemlidir.

Balluff tam da bu noktada devreye giriyor: Küresel tedarik zincirlerinin dinamiklerini anlıyor ve ihtiyaç duyduğunuzda kritik bileşenlerin mevcut olmasını sağlıyoruz.

Nerede ve ne zaman üretim yaparsanız yapın, başarınız bizim önceliğimizdir. Uluslararası varlığımız ve lojistik uzmanlığımızla, tedarikinizin sorunsuz, güvenilir, öngörülebilir ve şeffaf bir şekilde işlemesini sağlıyoruz.

Ayrıca karmaşık, küresel projeleri sizinle birlikte hayata geçiriyoruz - pratik, çözüm odaklı ve verimli. Uzmanlarımız, tedarik zincirlerini güvence altına almak ve üretiminizi dünya çapında başarıyla kurmak için yanınızda.

Küresel tedarik güvenliği için Balluff'a güvenin.

Yeniden yatırımdan kaçınmak için çözümler

Üretim döngülerinin hızla kısaldığı günümüzde hız, uyarlanabilirlik ve yenilikçi güç belirleyici başarı faktörleridir. Sektörünüzde öncü olarak, makinelerinizi ve sistemlerinizi yeni gereksinimlere ve değişen koşullara esnek bir şekilde uyarlamanın günlük zorluğuyla karşı karşıyasınız - verimlilik veya kaliteden ödün vermeden.

Balluff, dinamik üretim ortamları için özel olarak geliştirilmiş akıllı bileşenlerle sizi destekler. Sensörlerimiz, ağ çözümlerimiz ve sistem bileşenlerimiz, ürün varyantları, format değişiklikleri veya yeni işlem adımları için değişen üretim parametrelerine hızlı bir şekilde uyarlanabilir.

Bu, süreçlerinizi kesintiye uğratmadan veya maliyetli değişim sürelerine maruz kalmadan çevik kalmanızı sağlar.

Çözümlerimiz ayrıca, zorlu koşullar altında bile üstün kaliteleri ve uzun hizmet ömürleriyle etkileyicidir. Bu sadece yatırımınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede bakım maliyetlerini de azaltır.

Video thumbnail

Video thumbnail

Özelleştirilmiş sensörler ve görüntü işleme

Birçok uygulamada, standart çözümler belirleyici farkı yaratmak için yeterli değildir. Özel gereksinimler karmaşık süreçlerle buluştuğunda, esnek, hassas ve özelleştirilebilir teknolojiye ihtiyacınız vardır. Balluff tam olarak burada devreye giriyor - göz hizasındaki geliştirme ortağınız olarak.

Sizinle birlikte, özel gereksinimlerinize tam olarak uyarlanmış özelleştirilmiş sensör ve kamera çözümleri geliştiriyoruz. Özel kurulum durumları, zorlu çevresel koşullar veya bireysel işlevsel gereksinimler olsun - dikkatlice dinliyor, zorluklarınızı analiz ediyor ve standart portföyümüzün ötesine geçen bir çözüm geliştiriyoruz.

Müşteriye özel sensör teknolojisi ve görüntü işleme konusunda uzman ekibimiz, ilk fikirden geliştirmeye ve seri üretime kadar sizi destekleyecektir.

Süreçlerinizi hedefe yönelik bir şekilde optimize ediyor, geliştirme risklerini azaltıyor ve pazara sunma sürenizi kısaltıyoruz - daha fazla verimlilik ve rekabet gücü için.


"Onlarca yıllık deneyimimiz ve kaliteye olan tutkumuz bizi dünya çapında güvenilir bir ortak haline getiriyor, uzmanlık ve bağlılıkla sizi desteklemeye hazırız. Dijitalleşmeyi ileriye götürmekten ve ürünlerimizi verileri yakalamak, taşımak ve yorumlamak için kullanmaktan gurur duyuyoruz. Birlikte, endüstriyel otomasyonun yardımıyla yenilikçi bir geleceğe giden yolu açıyoruz."


Otomasyon projeleriniz için akıllı çözümler - çok yönlü portföyümüzü keşfedin

Portföyümüz size sensör teknolojisi ve tanımlamadan görüntü işlemeye kadar geniş bir uygulama yelpazesi için yüksek kaliteli çözümler sunar. Güçlü ağ teknolojisi ve akıllı yazılımlarla desteklenerek otomasyon hedeflerinize güvenilir bir şekilde ulaşmanız için sizi destekliyoruz.

Geleceği düşünerek hareket ediyoruz: Dijitalleşme ve ağa bağlı sistemler bakış açısıyla, giderek dijitalleşen bir endüstrinin gereksinimlerini de karşılayan çözümler sunuyoruz.


Zorlu görevler için maksimum destek: Küresel teknik servis ve destek ekibimiz her zaman yanınızda!

Müşteri memnuniyeti en önemli önceliğimizdir. Servis ve destek ekibimiz yüz yüze - sohbet yoluyla anında, telefonla 28 saniyenin altında ve bilet yanıtlarıyla 12 saat içinde yanınızda.

Teknik zorluklar durumunda, 2. seviye destek ekibimiz hızlı çözümler bulmak için doğrudan üretim tesislerimizle irtibat kurar. Sunduğumuz hizmetler, uzun vadeli güvenilirlik ve sürdürülebilirlik için onarım ve güncelleme hizmetleriyle tamamlanmaktadır.

Güvenebileceğiniz hızlı destek

Kişisel, çözüm odaklı ve sürdürülebilir - hizmetimiz size projenin her aşamasında güvenilir destek sağlar.
Bizimle iletişime geçin

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin