benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Mutlak enkoderler
Flanş tipi
Senkron flanş
Ortam sıcaklığı
-40…85 °C
Flange diameter
58 mm
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Ürün yapılandırması
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Müşteri yapılandırmalarından ürün çeşitleri
BDG04TE
BDG FBF58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0522
BDG FBF58-PS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG051E
BDG FBF58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04RU
BDG FBF58-SS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TC
BDG FBP58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04NZ
BDG FBP58-PS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0513
BDG FBP58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TM
BDG FBP58-SS10-NUS0L-1643-0000-S5L4