Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

24.09.2018

Çeşitli form faktörlerde yüksek sıcaklık sensörleri

Çok yüksek ortam sıcaklıklarında güvenilir şekilde cisim algılama

Çok yüksek ortam sıcaklıklarında güvenilir şekilde cisim algılama

Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüktif sensör çeşitlerini içeren geniş koleksiyonumuzda çok yüksek ortam sıcaklıklarında güvenilir ve temassız olarak cisim algılama ve konum belirleme için size pek çok seçenek sunulur. Versiyona bağlı olarak bu sensörler 230°C dereceyi bulan sıcaklıklara dayanabilir.

Yenilik: çeşitli kurulum koşullarına güvenli şekilde uyum sağlamak için M8, M18, M30 ve çoklu blok stili dış gövdelerde yeni versiyonlar sunulmuştur.

Kurulumu ve kullanımı kolay olan sensörler standart bağlantılar, çeşitli kablolar ve yüksek sıcaklık kabloları gibi uygun aksesuarlarla sunulur.

Özellikler

  • 230 °C'ye kadar sıcaklıklar için
  • Çeşitli kurulum koşulları için: M8 M18, M30 ve çoklu blok stili form faktörleri mevcuttur
  • Hızlı kurulum ve değiştirme olanağı sağlayan standart bağlantı
  • Tek kaynaktan sağlanabilen sensörler ve uygun aksesuarlar

Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüktif sensörler

Downloads

  • Inductive high temperature sensors in a variety of form factors

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.