11.02.2019
Endüktif faktör 1 sensörler
Malzemeden bağımsız olarak aynı anahtarlama mesafesindeki nesneleri algılayın
Faktör 1 sensörleri, tüm metalleri (yani çelik, alüminyum, pirinç), aynı anahtarlama mesafesine sahip herhangi bir indirgeme faktörü olmadan tespit eder. Bu özellik, algılanacak nesnelerin malzemesinin değişebileceği uygulamalarda veya demir dışı metallerin yüksek anahtarlama mesafesine sahip olması gerektiğinde avantajlar sunar.
Faktör 1 sensörleri manyetik alana dirençlidir, bu nedenle işlevleri indüksiyon sertleştirme veya kaynak sistemleri gibi güçlü elektromanyetik alanlar tarafından rahatsız edilmez.
Özellikler
- Demir ve demir dışı metaller için yüksek anahtarlama mesafesi
- Manyetik alana dayanıklı ve PTFE kaplı - zorlu ortamlar için ideal
- –40 ... + 85 ° C arasında genişletilmiş bir sıcaklık aralığında IP68 dereceli - en yüksek gereksinimleri karşılar
- Son derece hassas ve esnek - değişen nesnelerle bile kullanılabilir

Downloads
-
Inductive factor 1 sensors M12 – detect objects with the same switching distance, regardless of material