25.04.2022
M12-L kodlu güç bağlantı noktalarına sahip ağ modülleri
Artan teknik gereksinimleri bu şekilde çözersiniz - IIoT ortamında da
Güç kaynağı için M12-L kodlu bağlantılara sahip yeni BNI ağ modülleri, IIoT ortamında da artan teknik gereksinimleri güvenilir bir şekilde karşılama fırsatı sunar. Artık önemli ölçüde daha yüksek voltajlar iletilebilir ve örneğin aktüatörler ve güçlü sensörler kolayca bağlanabilir.
Diğer şeylerin yanı sıra bu modüller size aşağıdaki işlevleri sunar: Güç kaynağı olarak L kodlu M12 konektör sayesinde, artık toplam akım olarak 16 A'ya kadar kullanabilirsiniz. Port başına maksimum çıkış akımı 4 A'ya kadar uzatılabilir. Bu özelliği, örneğin sürücüleri kontrol ederken kullanabilirsiniz.
Modül bilgilerinin yapılandırılması ve görüntülenmesi için optimize edilmiş web sunucusu ile eksiksiz bir kullanıcı yönetimi uyguladık. Bu, modüllerimizi sizin için daha da uygun hale getirir.
Ayrıca ağ modülleri, bir iletişim arayüzü olarak REST API'yi destekler. Bu, modülü BT dünyasına entegre etmenize ve hatta IIoT'yi uygulamak için bir yapı taşı olarak kullanmanıza olanak tanır.
özellikler
- Verimli voltaj bağlantıları: M12-L-kodlu konnektör (Profinet varyantları için 4- veya 5-pin)
- daha fazla güç: çıkış akımı bağlantı noktası başına maksimum 4 A'ya kadar
- kolay kullanım: çok çeşitli işlevlere sahip web sunucusu
- IIoT'ye Hazır: REST API desteği
- Kullanışlı: IO-Link ve durum LED'leri aracılığıyla tanılama seçenekleri
- zorlu ortamlar için: sağlam IP67 metal gövde

Downloads
-
BNI network modules with M12 L-coded power ports