21.02.2019
Manyetik alan pozisyon ölçme sistemi
Akıllı doğrusal geri besleme - pozisyonları sürekli ve temassız olarak ölçün
Akıllı Fabrika, karmaşık üretim hatları ile yüksek esneklik sağlar. Talepler ve spesifikasyonlar sürekli değişirken, gerekli süreç ve ürün kalitesini entegre etmek zor olabilir.
Süreci sürekli takip etmek kritik hale gelir. Tutuculardaki, damgalama makinelerindeki ve ekipman değişimlerinde sensörler bu süreçte kritik bir rol oynar. Temel hareket hızı, hassasiyet ve esneklik sağlarlar.
Balluff'un yeni BMP manyetik alan pozisyonlama sistemi, sürekli iş süreçlerini güvenilir ve aşınmadan izlemenizi sağlar. Manyetik alan pozisyonlama sistemi, çeşitli işlemleri kontrolde tutmanıza yardımcı olur ve enerji tasarrufu sağlayarak iş parçalarının eşzamanlı olarak işlenmesini sağlar.
Sonuç, çeşitli uygulamalarda çalışan yüksek işlem güvenilirliği ve otomasyon kalitesidir: Otomobil endüstrisinde montajı kontrol etmeniz veya paketleme endüstrisindeki değişen formatlara ve proses parametrelerine hızlı bir şekilde uyum sağlamanız gerekip gerekmediğini, yeni manyetik alan pozisyonlama sistemi güvenilir ve doğru sonuçlar sağlar.
Özellikler
- Daha fazla esneklik için modüler konsept - 256 mm'ye kadar ölçüm aralığı
- Geniş şeffaflık - IO-Link arayüzünün yanı sıra analog voltaj ve akım çıkışı olan dar alanlarda piston pozisyonunun sürekli kontrolü
- Güvenilir sonuçlar - uygulama ile ilgili doğrusallık ve tekrarlama doğruluğu
- Yüksek işlem güvenliği - düşük sıcaklık kayması ve yüksek kalitede elektromanyetik uyumluluk
- Endüstri 4.0 için ideal - format değişimi, durum izleme ve kestirimci bakım

İlgili konular
Downloads
-
Intelligent linear feedback with BMP magnetic field positioning system