Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

29.05.2018

RS232 cihazları için IO-Link konverteri

RS232 cihazlarını IO-Link'e bağlamak için basit ve pratik çözüm

RS232 Cihazları için IO-Link Konverteri

Genel düşüncenin aksine, RS232 seri iletişimi pek çok endüstriyel uygulamada hala kullanılmaktadır. Bunun tipik bir örneği, otomobil veya paketleme sektöründe kullanılan barkod tarayıcılarıdır.

RS232 arayüzlerini mevcut kontrol mimarisi içine entegre etmek genellikle pahalı ve zaman alan bir işlemdir, çünkü çoğu durumda kontrol cihazına RS232 kartları gibi özel parçalar takılması gerekir. Bu durum, pek çok kişinin IO-Link'e geçmesi önünde bir engel oluşturuyordu. Sonuç olarak bu kişiler bu modern iletişim standardının sağladığı avantajlardan düzenli olarak yararlanamıyordu.

RS232 Cihazları için IO-Link Konverteri bu konuda çözüm sağlar. Bu konverterleri kullanarak RS232 cihazlarını IO-Link terminaline doğrudan bağlayabilirsiniz. Entegrasyon için RS232 kartı gerekli değildir. Artık tüm cihazlarla aynı şekilde ve kapsamlı iletişim kurabileceğiniz ve kontrol cihazıyla iki yönlü veri aktarımı yapabileceğiniz pratik ve kolay uygulanan bir çözüme sahipsiniz. Dahası da var: tüm cihazları aynı merkezden güvenli olarak izleyebilir, gereğinde onları hızlı ve basit bir şekilde yapılandırabilirsiniz.

Özellikler

  • RS232 ve IO-Link arasında iki yönlü iletişim için
  • İki dijital giriş
  • RS232 cihazları 24 V DC ile beslenir
  • Durum bildiren LED'lerle kolay hata tanımlama
  • Katı gereksinimler için yüksek kaliteli ve dayanıklı IP67 paslanmaz çelik dış gövde

RS232 Cihazları için IO-Link Konverteri

Downloads

  • IO-Link Converter for RS232 Devices

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.