Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

05.11.2019

Tahrik-Cliq Arayüzü ile Manyetik Enkoder

Global kullanım için - doğrudan ve kolayca tahrik sistemine bağlanır

Tahrik-Cliq Arayüzü ile Manyetik Enkoder

BML SGA mutlak manyetik enkoder, mutlak konum ve hareket sonu kesinliğinin gerekli olduğu uygulamalarda göze çarpmaktadır. Ve manyetik bandın tespit aralığına bırakılıp geri dönmesine izin verildiğinden, otomasyon ve tezgah yapımı alanlarında zorlu uygulamalar için basit ve ekonomik bir çözüm sağlar. Sistemin güçlendirilmesi de kolaydır.

Tahrik-Cliq arayüzü ile sistem Siemens kontrolör ortamlarına mükemmel şekilde entegre edilebilir. Siemens sistemi buna göre onaylıdır. Tak ve çalıştır kurulumu tahrik sistemine dahil edilmesini kolaylaştırır. Kontrolör, sensörü ve temel ayarlarını otomatik olarak algılar.

Sistem sürekli olarak ölçüm kalitesini kontrol eder, böylece çalışma sırasında herhangi bir mekanik pozisyon değişimi doğrudan algılanır. Otomatik durum izleme ile sinyal kalitesini algılar. Fonksiyon rezervi kontrol cihazında değerlendirilebilir.

Özellikler

  • Güvenilir: temassız ve aşınmasız ölçüm prensibi
  • Evrensel: 48 m'ye kadar uzunluk, ± 12 μm'ye kadar yüksek sistem hassasiyeti
  • Zaman kazandırır: 1,3 mm'ye kadar yüksek okuma mesafesi kurulumu kolaylaştırır
  • Pratik: Güvenilir çalışma ve daha hızlı bakım için Durum LED'i ve hata tanımlama fonksiyonları
  • Kolay entegre edilir: Yer tasarrufu sağlayan, kompakt form faktörü

Tahrik-Cliq Arayüzü ile Manyetik Enkoder

Downloads

  • Magnetic encoder with Drive-Cliq interface

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.