Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAE008C

BIS C-820-0-004-D

Taşınabilir LF okuma/yazma üniteleri (70/455kHz)

Product group
LF (70/455 kHz)
Product name
Standard
Boyut
68 x 45 x 123 mm
Kullanım
Ø6.3 mm jak soketi bulunan tüm C-85x ürünleri için
Ekran
Sistem Durumu: Yeşil LED Düşük Akü: Kırmızı LED
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
LF (70/455 kHz)
Product name
Standard
Boyut
68 x 45 x 123 mm
Kullanım
Ø6.3 mm jak soketi bulunan tüm C-85x ürünleri için
Ekran
Sistem Durumu: Yeşil LED Düşük Akü: Kırmızı LED
Tuş takımı
1 tuş
Ortam sıcaklığı
0...50 °C
IP derecesi
IP40
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.