Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?

Her zaman güncel kal

E-postalarımızla ürünler, etkinlikler, hizmetler ve balkalar hakkında düzenli bilgi alacaksınız.

ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAE00AT

BAE LX-VS-LI085

Şerit ışıklar

Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m
Versiyon
Işık şeridi
Boyut
13 x 113.5 x 18 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
200 mA, 375 mA (Boost mode)
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
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m
Versiyon
Işık şeridi
Boyut
13 x 113.5 x 18 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
200 mA, 375 mA (Boost mode)
Çalışma modu
Normal
Yükleme
Dijital girişler
Tetikleyici
Malzeme
Alüminyum anodize, siyah
Cam
Aydınlatma alanı
80 x 10 mm
Işık tipi
LED kızılötesi
Dalga uzunluğu
875 nm
Ortam sıcaklığı
-10...55 °C
Onay/Uyumluluk
CE
IP derecesi
IP54
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ECLASS 8.1
27-11-06-35
ECLASS 9.0
27-11-06-35
ECLASS 9.1
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.