Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAE00H8

BDD 611-R3Q4-0-56-N-SA1

Ekranlar

Fonksiyon
Tek eksenli sayaç
Giriş sayısı
4
Çıkış sayısı
2
Dijital çıkışlar
2x PNP
Enkoder beslemesi
5 V/24 V, maks. 150 mA
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Fonksiyon
Tek eksenli sayaç
Giriş sayısı
4
Çıkış sayısı
2
Dijital çıkışlar
2x PNP
Enkoder beslemesi
5 V/24 V, maks. 150 mA
Ortam sıcaklığı
0...40 °C
IP koruma (ön dış gövde)
IP42
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
EAC
Panel kesimi
68 x 92 mm
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ECLASS 9.0
27-33-01-91
ECLASS 9.1
27-33-01-91
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.