Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAE00M8

BAE PS-XA-1W-12-050-053

Kompakt biçimli güç kaynağı üniteleri

Boyut
54 x 35 x 92 mm
Versiyon
Muhafaza içinde
Montaj
Flanş montajı
Dış gövde malzemesi
Metal
Bağlantı tipi
Terminal
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
54 x 35 x 92 mm
Versiyon
Muhafaza içinde
Montaj
Flanş montajı
Dış gövde malzemesi
Metal
Bağlantı tipi
Terminal
Konnektör tasarımı
0.2 mm²...2 mm²
Giriş voltajı
100…240 V AC, 1-faz
Nominal DC çıkış voltajı
12 V
Nominal çıkış akımı
5 A
Maks. çıkış gücü
60 W
IP derecesi
IP20
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
Ortam sıcaklığı
-40...71 °C
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.