Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAE00W2

BIS M-874-1-008-X-001-3000

Taşınabilir HF okuma/yazma üniteleri (13,56kHz)

Product group
HF (13.56 MHz)
Product name
WLAN
Boyut
100 x 51 x 265 mm
Anten tipi
yuvarlak
Ekran
TFT Dokunmatik ekran (renkli): 480x640 VGA çözünürlük
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
HF (13.56 MHz)
Product name
WLAN
Boyut
100 x 51 x 265 mm
Anten tipi
yuvarlak
Ekran
TFT Dokunmatik ekran (renkli): 480x640 VGA çözünürlük
Tuş takımı
52 tuş, alfanümerik
Çalışma voltajı Ub
3.7 V DC şarj edilebilir pil
Depolama sıcaklığı
-40...60 °C
Ortam sıcaklığı
-10...50 °C
IP derecesi
IP65
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.