Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAE0105

BAE LX-XO-PL018-E-L2-S103

Çizgi Lazerler

Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Versiyon
Lazer Modülü
Boyut
Ø 20 x 116 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
400 mA
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
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Versiyon
Lazer Modülü
Boyut
Ø 20 x 116 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
400 mA
Dijital girişler
Tetikleyici
Malzeme
Paslanmaz çelik
Cam
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Dalga uzunluğu
635 nm
Ortam sıcaklığı
-10...50 °C
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
WEEE
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-11-06-35
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ECLASS 8.1
27-11-06-35
ECLASS 9.0
27-11-06-35
ECLASS 9.1
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC00996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.