Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAE0126

BAE SA-OH-063-NP-DP02

Optik sensör kafaları için amplifikatörler

Seri
SA-OH
Boyut
13.5 x 32.9 x 67 mm
Arayüz
NPN: NO/NC
Ekran
Yeşil LED: Güç
Hata - Kırmızı LED
Çıkış fonksiyonu - sarı LED
Ayarlama
Sn öğretme
Işık-açık/karanlık-açık
Açma/kapatma gecikmesi
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
SA-OH
Boyut
13.5 x 32.9 x 67 mm
Arayüz
NPN: NO/NC
Ekran
Yeşil LED: Güç
Hata - Kırmızı LED
Çıkış fonksiyonu - sarı LED
Ayarlama
Sn öğretme
Işık-açık/karanlık-açık
Açma/kapatma gecikmesi
Ek özellikler
External teach
Signal Delay
Ayarlayıcı
Sürgülü sviç 3 konumlu
2 konumlu sürgülü sviç (2x)
Anahtar (2x)
Bağlantı
Kablo, 2 m, PVC
Dış gövde malzemesi
PC
PA 12
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.