Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAM003F

BMS BS-M-D12-0250-03

Esnek Montaj Sistemi

Çalışma prensibi
Montaj sistemi
Kullanım
BGL 5A fotoelektrik çatal sensörler için
BGL 10A fotoelektrik çatal sensörler için
BGL 20A fotoelektrik çatal sensörler için
BGL 30A fotoelektrik çatal sensörler için
BGL 50A fotoelektrik çatal sensörler için
Malzeme
Alüminyum Anodize
Boyut
Ø 12 x 250 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Çalışma prensibi
Montaj sistemi
Kullanım
BGL 5A fotoelektrik çatal sensörler için
BGL 10A fotoelektrik çatal sensörler için
BGL 20A fotoelektrik çatal sensörler için
BGL 30A fotoelektrik çatal sensörler için
BGL 50A fotoelektrik çatal sensörler için
Malzeme
Alüminyum Anodize
Boyut
Ø 12 x 250 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.