benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yakınlık anahtarları için sabit durdurmasız kelepçe tutucu
Kullanım
M18 sensörler için
Malzeme
LCP PTFE kaplamalı
Boyut
Ø 30 x 58 mm
Montaj
Bağlamalar
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 18,0-KH-9LT/W | BAM MC-XA-024-D18,0-2-FM/W | |
|
-
Liste fiyatı
|
33,67 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Kullanım | M18 sensörler için |
Ø18 mm sensörler için M18 sensörler için 50 mm montaj uzunluğundan itibaren |
|---|---|---|
| Malzeme | LCP PTFE kaplamalı |
Pirinç PTFE kaplamalı LCP |
| Boyut | Ø 30 x 58 mm | Ø 32 x 46 mm |
| Montaj | Bağlamalar | Vidalar, terminaller |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | - |
| Ek özellikler | - | Kaynak dayanımı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor