benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yakınlık anahtarları için sabit durdurmasız kelepçe tutucu
Kullanım
M30 sensörler için
Malzeme
Pirinç beyaz bronz
Boyut
Ø 41 x 60 mm
Montaj
Bağlamalar
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 30,0-KH-9L | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FXL | |
|
-
Liste fiyatı
|
40,21 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Kullanım | M30 sensörler için |
Ø30 mm sensörler için M30 sensörler için 60 mm montaj uzunluğundan itibaren |
|---|---|---|
| Malzeme | Pirinç beyaz bronz | Pirinç nikel kaplamalı |
| Boyut | Ø 41 x 60 mm | Ø 45 x 58 mm |
| Montaj | Bağlamalar | Vidalar, terminaller |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor