benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetik çubuk stili için mıknatıs
Çalışma prensibi
BTL magnet, çubuğu
Boyut
Ø 55 x 8 mm
İç çap
34.0 mm
Ortam sıcaklığı
-40...120 °C
Alternatif ürün
BAM013Z
Manyetik çubuk stili için mıknatıs
BTL-P-1030-15R
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BTL-P-1034-12R | BTL-P-1030-15R | |
|
-
Liste fiyatı
|
118,61 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Çalışma prensibi | BTL magnet, çubuğu | BTL magnet, çubuğu |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 55 x 8 mm | Ø 65 x 8 mm |
| İç çap | 34.0 mm | 30.0 mm |
| Ortam sıcaklığı | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Malzeme | - | Alüminyum Anodize |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor