benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Reflektörler ve yansıtıcı folyolar
Versiyon
Küp köşesi 4 mm
Kullanım
fotoelektrik retro reflektif sensörler için
Stil
Kare
2 montaj deliği
2 montaj deliği
Boyut
100 x 100 x 9.2 mm
Algılama yüzeyi
92.5 cm²
Alternatif ürün
BAM01JN
Reflektörler ve yansıtıcı folyolar
BOS R-47
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS R-37 | BOS R-47 | |
|
-
Liste fiyatı
|
21,07 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | Küp köşesi 4 mm | Küp köşesi 4 mm |
|---|---|---|
| Kullanım | fotoelektrik retro reflektif sensörler için | fotoelektrik retro reflektif sensörler için |
| Stil |
Kare 2 montaj deliği |
Kare 2 montaj deliği |
| Boyut | 100 x 100 x 9.2 mm | 100 x 100 x 9.2 mm |
| Algılama yüzeyi | 92.5 cm² | 92.5 cm² |
| Ortam sıcaklığı | -20...100 °C | -20...60 °C |
| Algılama yüzey malzemesi | PC | PMMA |
| Işık tipi | polarize olmayan ışık, ayrıca polarize ışık | polarize olmayan ışık, ayrıca polarize ışık |
| Montaj |
Yapışkan Vida M3 |
Yapışkan Vida M3 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor