Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAM01HC

BOS R-43

Reflektörler ve yansıtıcı folyolar

Versiyon
Küp köşesi 1.2 mm
Kullanım
fotoelektrik retro reflektif sensörler için
fotoelektrik retro reflektif lazer sensörler için
Stil
Dişli pime sahip silindir
Boyut
Ø 25 x 15.5 mm
Algılama yüzeyi
3.3 cm²
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
Küp köşesi 1.2 mm
Kullanım
fotoelektrik retro reflektif sensörler için
fotoelektrik retro reflektif lazer sensörler için
Stil
Dişli pime sahip silindir
Boyut
Ø 25 x 15.5 mm
Algılama yüzeyi
3.3 cm²
Ortam sıcaklığı
-20...60 °C
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Işık tipi
polarize olmayan ışık, ayrıca polarize ışık
Montaj
M4 Somun
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ECLASS 9.0
27-27-36-01
ECLASS 9.1
27-27-36-01
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.