benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Esnek Montaj Sistemi
Çalışma prensibi
Montaj sistemi
Kullanım
M36 sensörler için
Malzeme
Paslanmaz çelik
Boyut
Ø 48 x 54 mm
Montaj
Bağlamalar
Alternatif ürün
BAM00JK
Evrensel braketler
BES 36-HW-1
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BMS CS-M-D12-IX09-01 | BES 36-HW-1 | |
|
-
Liste fiyatı
|
14,67 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Çalışma prensibi | Montaj sistemi | - |
|---|---|---|
| Kullanım | M36 sensörler için | Ø36 mm sensörler için |
| Malzeme | Paslanmaz çelik | Alüminyum |
| Boyut | Ø 48 x 54 mm | 52.5 x 60 x 40 mm |
| Montaj | Bağlamalar | Vida M5 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor