Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAM029C

BAM PC-OS-024-50K-1

Koruyucu dış gövde

Kısa açıklama
Koruyucu muhafaza
Kullanım
BOS 50K fotoelektrik sensörler için
Malzeme
Döküm alüminyum kaplamalı, siyah
Koruma levhası malzemesi
Cam seramik
Boyut
89.1 x 133 x 135.7 mm
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Kısa açıklama
Koruyucu muhafaza
Kullanım
BOS 50K fotoelektrik sensörler için
Malzeme
Döküm alüminyum kaplamalı, siyah
Koruma levhası malzemesi
Cam seramik
Boyut
89.1 x 133 x 135.7 mm
Montaj
Vidalar
Bağlamalar
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C, cooled max. 160 °C, min. 0 °C (water 8°C, 2l/min)
Onay/Uyumluluk
CE
ATEX
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.