Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAM02HA

BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92

Acil durdurma cihazı

B10d (EN ISO 13849-1)
0.1 milyon anahtarlama işlemi
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
Emniyet
WEEE
Operating principle
Mekanik
Kontak sayısı
2x Pozitif sürüşlü Normalde kapalı (NC)
Kullanım kategorisi
AC-15
DC -13
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
B10d (EN ISO 13849-1)
0.1 milyon anahtarlama işlemi
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
Emniyet
WEEE
Operating principle
Mekanik
Kontak sayısı
2x Pozitif sürüşlü Normalde kapalı (NC)
Kullanım kategorisi
AC-15
DC -13
Bırakma tipi
Tornalama
Mekanik ömür beklentisi
0.06 milyon anahtarlama işlemi
Bağlantı
M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
Boyut
80 x 106 x 72 mm
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP65
Dış gövde malzemesi
Plastik
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-37-12-44
ECLASS 11.0
27-37-12-44
ECLASS 12.0
27-37-12-44
ECLASS 13.0
27-37-12-44
ECLASS 14.0
27-37-12-44
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-19-01
ECLASS 6.2
27-37-12-44
ECLASS 8.1
27-37-12-44
ECLASS 9.0
27-37-12-44
ECLASS 9.1
27-37-12-44
ETIM 4.0
EC002034
ETIM 5.0
EC002034
ETIM 6.0
EC002034
ETIM 7.0
EC002034
ETIM 8.0
EC002034
ETIM 9.0
EC002034
UNSPSC 11
39121545
UNSPSC 7.0901
39121545
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.