benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
RJ50-erkek, Düz, 10-pin
Bağlantı 2
D-Sub-dişi, Düz, 9-pin
Kablo
TPE siyah, 2.4 m
Çalışma voltajı Ub
4.5...5.5 VDC
IP derecesi
IP40
Alternatif ürün
FHW02HA
Çift uçlu kablo setleri
CAB-434
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0001-02,4C | CAB-434 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | RJ50-erkek, Düz, 10-pin | RS-232 |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | D-Sub-dişi, Düz, 9-pin | RJ45 |
| Kablo | TPE siyah, 2.4 m | TPE siyah, 2.4 m |
| Çalışma voltajı Ub | 4.5...5.5 VDC | - |
| IP derecesi | IP40 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
- |
| Kablo notu | - | spiral |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor