Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAM02YF

BAM AN-XE-002-M30-5

Mekanik aksesuarlar

Versiyon
Hava kılıfı
Kullanım
M30 sensörler için
BTS M30 sıcaklık sensörü için
Malzeme
Paslanmaz çelik
Boyut
Ø 37.6 x 25 mm
Montaj
Thread M30x1.5
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
Hava kılıfı
Kullanım
M30 sensörler için
BTS M30 sıcaklık sensörü için
Malzeme
Paslanmaz çelik
Boyut
Ø 37.6 x 25 mm
Montaj
Thread M30x1.5
Dağıtım kapsamı
Adaptör M5 - D6 boru
Hava kılıfı
Somun M30x1.5 (1x)
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.