benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Pozitif durdurmalı yakınlık sensör montajı
Kullanım
M08 sensörler için
Ø8 mm sensörler için
48 mm montaj uzunluğundan itibaren
Ø8 mm sensörler için
48 mm montaj uzunluğundan itibaren
Malzeme
Pirinç nikel kaplamalı
Boyut
Ø 19.5 x 48 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D08,0-2-FXL | BAM MC-XA-023-D08,0-2-FS | |
|
14,04 EUR
Liste fiyatı
|
13,45 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Kullanım |
M08 sensörler için Ø8 mm sensörler için 48 mm montaj uzunluğundan itibaren |
M08 sensörler için Ø8 mm sensörler için 28 mm montaj uzunluğundan itibaren |
|---|---|---|
| Malzeme | Pirinç nikel kaplamalı | Pirinç nikel kaplamalı |
| Boyut | Ø 19.5 x 48 mm | Ø 19.5 x 28 mm |
| Montaj | Vidalar, terminaller | Vidalar, terminaller |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor