Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAM033Y

BMS CC-M-D30-E-01

Esnek Montaj Sistemi

Çalışma prensibi
Montaj sistemi
Kullanım
Ø30 mm manyetik çubukları tutmak için
Ø12 mm manyetik çubukları tutmak için
BMS sisteminin montajı için
Malzeme
Döküm alüminyum
Boyut
40 × 84 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Çalışma prensibi
Montaj sistemi
Kullanım
Ø30 mm manyetik çubukları tutmak için
Ø12 mm manyetik çubukları tutmak için
BMS sisteminin montajı için
Malzeme
Döküm alüminyum
Boyut
40 × 84 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.