Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAM0343

BMS CSJ-M-D30-EX19-02

Esnek Montaj Sistemi

Çalışma prensibi
Montaj sistemi
Kullanım
BMS sisteminin montajı için
VESA 75/100 bağlantı plakası için
Malzeme
PA 6.6
GF30
Boyut
Ø 60 x 190.5 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
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
Montaj sistemi
Kullanım
BMS sisteminin montajı için
VESA 75/100 bağlantı plakası için
Malzeme
PA 6.6
GF30
Boyut
Ø 60 x 190.5 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
Ek özellikler
maks. yük kapasitesi 10 Kg (statik)
15° adımlarla duraklama
60° serbest dönüş aralığı
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.