Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAM03MY

BAM LS-VS-009-C1/1-5018-O

Optik: Açıklıklar, mercekler, saptırıcılar

Çalışma prensibi
Amaç
Versiyon
C tipi montaj
Kullanım
BVS CA-.. endüstriyel kameralar için 12 MP
Boyut
Ø 45 x 74.5 mm
Malzeme
Alüminyum, siyah anodize
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
Amaç
Versiyon
C tipi montaj
Kullanım
BVS CA-.. endüstriyel kameralar için 12 MP
Boyut
Ø 45 x 74.5 mm
Malzeme
Alüminyum, siyah anodize
Algılama yüzey malzemesi
Cam, cilalı
Montaj
Vidalar
Odak mesafesi
50 mm
Minimum nesne mesafesi (MOD)
200 mm
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 14.0
27-27-36-03
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ECLASS 8.1
27-27-92-05
ECLASS 9.0
27-27-36-03
ECLASS 9.1
27-27-36-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC001776
ETIM 8.0
EC001776
ETIM 9.0
EC001776
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.