Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAM041H

BAM TG-IR-036-A

Mekanik aksesuarlar

Çalışma prensibi
Floating target with screws
Kullanım
for BIR Inductive Rapid Positioning System
Malzeme
PA
PA
Boyut
32 x 21.5 x 37 mm
Montaj
DIN 912 M5X30
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
Floating target with screws
Kullanım
for BIR Inductive Rapid Positioning System
Malzeme
PA
PA
Boyut
32 x 21.5 x 37 mm
Montaj
DIN 912 M5X30
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-40-92
ECLASS 13.0
27-27-40-92
ECLASS 14.0
27-27-40-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.