Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAM041Y

BAM TG-TL-040

Profil stili için mıknatıs

Çalışma prensibi
Magnetic
Malzeme
PA66 GF30
JIS G3131 Grade SPHC
Boyut
90 x 22 x 205 mm
Minimum BTL mesafesi
12 mm
Maksimum BTL mesafesi
56 mm
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
Magnetic
Malzeme
PA66 GF30
JIS G3131 Grade SPHC
Boyut
90 x 22 x 205 mm
Minimum BTL mesafesi
12 mm
Maksimum BTL mesafesi
56 mm
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.