Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAM043R

BAM MB-IR-061-B23-4

Mekanik aksesuarlar

Kullanım
for BIR Inductive Rapid Positioning System
Malzeme
Paslanmaz çelik (1.4571)
Boyut
20 x 40 x 80 mm
Montaj
ISO 4762 M5x8
ISO 4762 M5x30
Dağıtım kapsamı
Angle bracket including screws and slot nuts
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
for BIR Inductive Rapid Positioning System
Malzeme
Paslanmaz çelik (1.4571)
Boyut
20 x 40 x 80 mm
Montaj
ISO 4762 M5x8
ISO 4762 M5x30
Dağıtım kapsamı
Angle bracket including screws and slot nuts
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-40-92
ECLASS 13.0
27-27-40-92
ECLASS 14.0
27-27-40-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.