benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif mesafe sensörleri
Boyut
Ø 18 x 83 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
0.75...5 mm
Analog çıkış
Analog, akım 2.7…8.6 mA
Alternatif ürün
BAW0022
Endüktif mesafe sensörleri
BAW M18ME-UAC50B-BP03
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAW 018-PB-1-K-10 | BAW M18ME-UAC50B-BP03 | |
|
-
Liste fiyatı
|
205,46 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 0.75...5 mm | 1...5 mm |
| Analog çıkış | Analog, akım 2.7…8.6 mA | Analog, voltaj 0...10 V |
| Çıkış özelliği | yaklaşmadaki düşüş | yaklaşmadaki düşüş |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±20.0 µm | ±8 µm |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 10.00 m, PVC | Kablo, 3.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 15...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -10...60 °C | -10...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Limit frekansı –3 dB | - | 500 Hz |
| Maksimum doğrusalsızlık | - | ±120 µm |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor