benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif mesafe sensörleri
Boyut
Ø 30 x 83 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
3...15 mm
Analog çıkış
Analog, akım 2.2…9.1 mA
Alternatif ürün
BAW002Y
Endüktif mesafe sensörleri
BAW M30ME-UAC15F-S04G
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAW 030-PF-1-K-10 | BAW M30ME-UAC15F-S04G | |
|
-
Liste fiyatı
|
220,09 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 57 mm |
|---|---|---|
| Stil | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 3...15 mm | 3...15 mm |
| Analog çıkış | Analog, akım 2.2…9.1 mA | Analog, voltaj 0...10 V |
| Çıkış özelliği | yaklaşmadaki düşüş | yaklaşmadaki düşüş |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±20.0 µm | ±12 µm |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 10.00 m, PVC | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 15...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -10...60 °C | -10...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Limit frekansı –3 dB | - | 350 Hz |
| Maksimum doğrusalsızlık | - | ±360 µm |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor