Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAW001K

BAW M12MG2-UAC20B-BP01,5-GS04

Endüktif mesafe sensörleri

Boyut
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
0.5...2 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj düşen yaklaşımlı
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
0.5...2 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj düşen yaklaşımlı
Çıkış özelliği
yaklaşmadaki düşüş
Limit frekansı –3 dB
500 Hz
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±8.0 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±45 µm
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 1.50 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-10...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.