Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAW006E

BAW Z15E-ICC70G-S04G

Endüktif mesafe sensörleri

Boyut
Ø 12 x 50 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
0.2...7 mm
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
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
Ø 12 x 50 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
0.2...7 mm
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Çıkış özelliği
yaklaşmadaki düşüş
Limit frekansı –3 dB
1000 Hz
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±7.0 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±70 µm
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4104)
Algılama yüzey malzemesi
LCP
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Çalışma voltajı Ub
16...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...80 °C
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.