Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC000J

BKS-S 19-11-PU-05

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
2
İletken kesiti
0.34 mm²
Çalışma voltajı Ub
240 VDC
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
M12x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
2
İletken kesiti
0.34 mm²
Çalışma voltajı Ub
240 VDC
IP derecesi
IP68, 48 h/1.5 bar
Onay/Uyumluluk
CE
cURus
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.