Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC001P

BKS-S 19-9-PU-03

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
evet
Fonksiyon göstergesi
evet
Anahtarlama çıkışı
NPN NO/NC antivalent (normalde açık ve normalde kapalı)
Kablo
PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
M12x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
evet
Fonksiyon göstergesi
evet
Anahtarlama çıkışı
NPN NO/NC antivalent (normalde açık ve normalde kapalı)
Kablo
PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
IP derecesi
BWN Pr 20 uyarınca
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.