benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
Alternatif ürün
BCC0AKU
Tek uçlu kablo setleri
BCC M313-0000-10-001-PX4334-050
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 48-PY-05 | BCC M313-0000-10-001-PX4334-050 | BCC M313-0000-10-001-PX4334-050-C003 | BCC M313-0000-10-004-PX4334-050-C028 | |
|
-
Liste fiyatı
|
16,75 EUR
Liste fiyatı
|
17,16 EUR
Liste fiyatı
|
22,79 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Kablo | PUR Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| IP derecesi | IP67 | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Güç göstergesi | - | - | - | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | - | - | Sarı LED |
| Anahtarlama çıkışı | - | - | - | PNP normalde açık (NO) |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor