benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
evet
Fonksiyon göstergesi
evet
Kablo
PUR Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Alternatif ürün
BCC0C1R
Tek uçlu kablo setleri
BCC M323-0000-10-004-PX4334-100-C003
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 49-4-PY-10 | BCC M323-0000-10-004-PX4334-100-C003 | BCC M323-0000-10-001-PX4334-100-C003 | BCC M313-0000-10-001-PX4334-100-C003 | |
|
-
Liste fiyatı
|
33,47 EUR
Liste fiyatı
|
28,41 EUR
Liste fiyatı
|
28,41 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | evet | Yeşil LED | - | - |
| Fonksiyon göstergesi | evet | - | - | - |
| Kablo | PUR Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED | - | - |
| Anahtarlama çıkışı | - | PNP normalde açık (NO) | - | - |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor