benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
evet
Fonksiyon göstergesi
evet
Anahtarlama çıkışı
PNP
Kablo
PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
Alternatif ürün
BCC0E4L
Tek uçlu kablo setleri
BCC M323-0000-10-004-PW3334-050
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 49-4-SP1-05 | BCC M323-0000-10-004-PW3334-050 | BCC M323-0000-10-001-PW3334-050 | BCC M313-0000-10-001-PW3334-050 | |
|
-
Liste fiyatı
|
24,28 EUR
Liste fiyatı
|
19,22 EUR
Liste fiyatı
|
19,22 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | evet | Yeşil LED | - | - |
| Fonksiyon göstergesi | evet | - | - | - |
| Anahtarlama çıkışı | PNP | PNP normalde açık (NO) | - | - |
| Kablo | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED | - | - |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor