benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-kutup, C-kodlu
Kablo
PUR siyah, 5 m
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.50 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-25...70 °C
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
| BKS-S 80-G-PU-05 | BKS-S 80-W-PU-05 | |
|
41,50 EUR
Liste fiyatı
|
41,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-kutup, C-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-kutup, C-kodlu |
|---|---|---|
| Kablo | PUR siyah, 5 m | PUR siyah, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor