Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC009C

BKS-S137-19-PC-15

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
36 VDC / 30 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP68
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.