benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR black, 5.00 m
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.50 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-25...70 °C
Alternatif ürün
BCC09H5
Tek uçlu kablo setleri
BCC M415-0000-1A-034-PX0534-050
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S137-34-PU-05 | BCC M415-0000-1A-034-PX0534-050 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-050 | |
|
-
Liste fiyatı
|
20,75 EUR
Liste fiyatı
|
35,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR black, 5.00 m | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 0.50 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -25...70 °C | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...70 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| IP derecesi | IP68 | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cURus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Anahtarlama çıkışı | - | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor