Tek uçlu kablo setleri
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BKS-B 20-3-SA3-PU-10 | BCC M425-0000-1A-003-PX0475-100 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | PUR black, 10.00 m | PUR siyah, 10 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 150 VDC / 125 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| IP derecesi | IP68 | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A |