Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC00HT

BKS-B 40-1-03

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
Push/Pull-dişi, açılı, 3-kutup
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PVC siyah, 3 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.25 mm²
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
Push/Pull-dişi, açılı, 3-kutup
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PVC siyah, 3 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-25...70 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...70 °C
Çalışma voltajı Ub
75 VDC / 60 VAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.