Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Fiyatınız görüntülenemiyor
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Hala sipariş verebilirsiniz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir.
Durduruldu

BCC00J2

BKS-B 40-6-03

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
Push/Pull-dişi, açılı, 3-kutup
Güç göstergesi
evet
Fonksiyon göstergesi
evet
Anahtarlama çıkışı
NPN NO/NC antivalent (normalde açık ve normalde kapalı)
Kablo
PVC siyah, 3 m
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
Push/Pull-dişi, açılı, 3-kutup
Güç göstergesi
evet
Fonksiyon göstergesi
evet
Anahtarlama çıkışı
NPN NO/NC antivalent (normalde açık ve normalde kapalı)
Kablo
PVC siyah, 3 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-25...70 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...70 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.