Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC00J5

BKS-B 40-6-PU-05

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
Push/Pull-dişi, açılı, 3-kutup
Güç göstergesi
evet
Fonksiyon göstergesi
evet
Anahtarlama çıkışı
NPN NO/NC antivalent (normalde açık ve normalde kapalı)
Kablo
PUR siyah, 5 m
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
Push/Pull-dişi, açılı, 3-kutup
Güç göstergesi
evet
Fonksiyon göstergesi
evet
Anahtarlama çıkışı
NPN NO/NC antivalent (normalde açık ve normalde kapalı)
Kablo
PUR siyah, 5 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.25 mm²
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.